QS 40 MM 1500
Can't find what you're looking for? Go to the Product Selector
Quick Shaft, sistema métrico, 40 mm Diámetro
- Todos los ejes preperforados contienen dimensiones Y estándar (Y1=Y2). La dimensión Y es la distancia desde el centro de los orificios preperforados más cercanos a los extremos del eje.
- Disponible en existencia en la mayoría de los tipos de materiales y opciones.
- Los ejes T-Case están endurecidos a una especificación exacta de 60 - 63 HRC, lo cual brinda una larga vida útil en aplicaciones de transporte.
- Eje T-Case™ LinearRace® de Thomson: fabricados para soportar un uso difícil y brindar un rendimiento óptimo.